San - Antimicrobial
SRD.34813 Skruvar med krage
Med sexpunkts Torx-urtag, teknopolymer
Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, naturlig färg.
Kännetecken och användning
Skruven har liknande form och dimensioner som de som anges i DIN 34813.
Torx-greppet förhindrar att verktyget slirar, vilket minskar risken för att skruven skadas vid åtdragning och lossning.
Den är tillverkad helt i isolerande material som är beständigt mot korrosion och kemikalier. Den är lämplig för användning inom industri, flygteknik och elektronik, och i alla fall där viktbesparing krävs.
Produkten testas med avseende på mekaniska egenskaper och måttoleranser. Små färgvariationer är helt normala och påverkar inte produktens kvalitet.