ERX-CR Adjustable handles

Teknopolymer förkromad

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Handtag

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, förkromad, halvblank yta.

Knapp

Svart teknopolymer, blank yta.

Standardutförande

Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

Mässningsbussning, gängat hål.

Allmän information

Kännetecken och användning

Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.

Jämfört med andra typer av ställbara låsspakar med delar i metall erbjuder denna lösning:

  • inga synliga ståldetaljer som kan omfattas av rost
  • bekvämare frikoppling av spaken.

Motståndskraft mot kemiska angrepp

Den förkromade ytan är motståndskraftig mot slitage, repor och stötar. I laboratorietester utförda vid rumstemperatur (23°C), har den förkromade ytan visat sig vara resistent mot havsvatten, rengöringsmedel, aceton, etanol, myrsyra, klor lösningar.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Bussningar med olika gängor.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN