San - Antimicrobial
GN 565-SMA Bygelhandtag
Aluminium med antibakteriell beläggning
Material
Aluminiumstång med ovalt tvärsnitt, med antibakteriell epoxybeläggning, RAL 9005 svart färg.
Standardutförande
Gängade ej genomgående hål.
Kännetecken och användning
Handtagen GN 565-SMA har en silvermolybdatbaserad pulverbeläggning som ger dem antibakteriella egenskaper
Verkningsprincipen som aktiveras, minskar kontamineringen på ytor inom 24 timmar, så att slutligen mindre än 1 % bakterier och mindre än 5 % virus överlever.
De används i allmänhet inom hälso- och sjukvårdssektorn och i offentliga byggnader såsom flygplatser, järnvägsstationer, arenor osv.
Specialutföranden på förfrågan
Andra längder och färger än standardutföranden.