SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
M.443 ESD Bygelhandtag
ESD-ledande teknopolymer

Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) speciellt ledande teknopolymer, svart färg, matt yta. 103 Ω ytresistivitet (ASTM D257 provmetod), 103 Ωcm volymresistivitet (ASTM D257 provmetod).
Standardutförande
Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.
Kännetecken och användning
Den särskilda ledande teknopolymer (ESD-C elektrostatisk urladdning) förhindrar ansamling av elektrostatisk laddning. M.443-ESD handtag är lämpligt för ESD skyddat område (EPA) där komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar skall hanteras med minsta möjliga risk för skador. Den outplånliga märkning (ESD-C) på ytan av handtaget identifierar den särskilda ledningsförmåge funktionen enligt EN 100015 / 1 och IEC 61340-5-1.
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.