ETK. Trearmad ratt

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Centrumlock

  • ECB.I: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Medföljer i leveransen.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

Standardutförande

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.

Vridbart handtag I.631+x i teknopolymer, ej demonterbar.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål.
  • ECB.I: täcklock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning (se tabell).
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Bussning med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1 tolerans P9.

För att beställa ratten med kilspår komplettera kod och beskrivning med index -K (dvs. 207731-K- ETK.400+I.631 A-20-K-).

För tillräckliga antal: utföranden med låsanordning och lås (Elesa patent),).

Ratten kan anpassat med märken, logotyper eller speciella grafiska skrifter (tampotryckning). Ratten eller handtagen kan också levereras i special färgad teknopolymer.

Allmän information

Ergonomi och design

De tre likställda armarna (120°) erbjuder ett perfekt grepp och är lätt att manövrera även för funktionshindrade människor. De rundade linjerna, den kompakta och ergonomiska formen på ETK. rattens design tillsammans med avsaknaden av håligheter erbjuder en utmärkt säkerhetsnivå för handen vid användning.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN