M.843-CLEAN Bygelhandtag
Teknopolymer, enkel rengöring
Material
Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002 (CLEAN), blank yta.
Standardutförande
AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
Kännetecken
Detta handtag är speciellt lämpligt att tillverkas i ljusa färger: den blanka ytan gör det lätt att rengöra. M.843 CLEAN handtaget, är tack vare sin vita färg och blanka yta, speciellt lämpat för applikationer inom medicinsk apparatur, sjukhusutrustning och maskiner för livsmedelsindustrin som av hygieniska skäl måste rengöras ofta. Den solida formen utan håligheter förhindrar avlagringar av smuts damm och andra ohälsosamma restprodukter.
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.
Dessa tester har visat att den speciella teknopolymer som används kan absorbera mycket starka stötar utan skador tack vare sin höga motståndskraft.