San - Antimicrobial
MFH-CR Fingerhandtag
Teknopolymer
Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, förkromad, matt yta.
Standardutförande
Gängat hål för montering med hjälp av 2 självgängande skruvar Ø 3.5 (UNI ISO 7049), ingår inte i leveransen.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvarna 1,2 [Nm].
Motståndskraft mot kemiska angrepp (för MFH-CR)
Dessutom förenklar den kromade glansiga ytan rengöring.
Den förkromade ytan är motståndskraftig mot slitage, repor och stötar. I tester som genomförts vid rumstemperatur (23°C) påvisade ytan motståndskraft mot: rengöringsmedel, aceton, etylalkohol, myrsyra, klor lösningar.
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F2 och L1 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.