CFU. Gångjärn med justerbar friktion
Teknopolymer
Material
Acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Tapp
Polykarbonatbaserad teknopolymer, svart, matt yta.
Justerbar bussning och skruv
Skruv i AISI 304 rostfritt stål.
Bussning i AISI 303 rostfritt stål.
Standardutförande
Montering med hjälp av genomgående hål för cylindriska skruvar.
Kännetecken och användning
CFU. gångjärn har konstruerats för applikationer där vridmoment på dörren behöver justeras, underlätta möjligheten att hålla dörren öppen, delvis öppen eller stängd.
För att justera friktionskraften, vrid skruven på gångjärnet, medurs för att öka friktionen och moturs för att minska den.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 275° (-95° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
Vridmomentmotstånd
Ett vridmoment på 1,4 och 4 NM kan uppnås genom ett maximalt åtdragningsmoment på 0,8 Nm (CFU.40) och 4 Nm (CFU.60) på justerskruven.
Gångjärnet har testats med mer än 60.000 öppnings-och stängningscykler och värdet av den resistenta vridmomentet var oförändrat.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Motståndskraftstester | Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | Vridmomentmotstånd | |||
| Benämning | Maxlast* Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] | [Nm] |
| CFU.40 CH-4 | 300 | 900 | 300 | 1500 | 230 | 1000 | 1.4 |
| CFU.60 CH-6 | 600 | 2350 | 400 | 3200 | 350 | 2500 | 4 |
* Elastisk deformation 1 mm.