GN 724.4 Inställningsbult
Stål eller rostfritt stål, med avfasad låspinne, för svetsning
Versioner
- Typ C1: avfasning, upptill
- Typ C2: avfasning, nedtill
- Typ C3: avfasning, höger
- Typ C4: avfasning, vänster
- Typ CU: omonterad
Styrning
- Precisionsgjutet stål ST
Svetsbart, svartoxiderat
- Precisionsgjutet rostfritt stål AISI CF-8 NI
Svetsbart
Ögla
- Precisionsgjutet stål
Förzinkat, blåpassiverat (för ST)
- Precisionsgjutet rostfritt stål AISI CF-8 för NI)
Låspinne
- Stål, sätthärdat
Förzinkat, blåpassiverat ST
- Rostfritt stål AISI 431, härdat NI
Skruv med rundat huvud och krysspår DIN 7985
- Förzinkat stål ST
- Rostfritt stål AISI 304 NI
Fjäder
AISI 316Ti rostfritt stål
Kännetecken och användning
Inställningsbultar GN 724.4 har en låspinne med fyrkantigt tvärsnitt, en låsyta på ena sidan och en avfasning på den andra. När det föremål som ska säkras rör sig mot avfasningen trycks låspinnen tillbaka in i styrningen, vilket gör att spår och kanter kan passera över pinnen. Låspinnen griper automatiskt tag i riktning mot låsytan.
Låsningen kan frigöras genom att dra i dragringen för hand eller med en vajer eller dragstång med krok. De versioner som har viloläge används när låspinnen inte får sticka ut tillfälligt. För att åstadkomma detta vrids dragringen i sidled efter att låspinnen har dragits in. Ringen hålls i detta läge av spärrurtaget upptill på styrningen.
Måttoleranserna mellan låspinne och styrning väljs så att funktionens tillförlitlighet kan garanteras även efter svetsning, applicering av rostskyddande lager eller kontaminering.
Vid infästning genom svetsning rekommenderas främst den omonterade CU-versionen för att undvika förändringar i materialets mikrostruktur till följd av uppvärmning av fjädern och låspinnen.