San - Antimicrobial
EBK-C SOFT Svampformat handtag
Teknopolymer, Soft-touch
Material
Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.
Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Centrumlock
Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, i Ergostyle färger, matt yta. Monteras genom presspassning.
Standardutförande
Mässingsbussning, gängat hål.
Kännetecken och användning
Ytan, belagd med "mjuk" elastomer, förbättrar greppet även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Av denna anledning är dessa vred lämpade för träningsredskap, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och hantering av gods, precisionsinstrument och utrustning för funktionshindrade.