SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
TCC-SJD Dubbel kulled
för rörkopplingarna TCC i teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller grå färg RAL 7040 (C33), matt yta.
Kännetecken och användning
Den dubbla kulleden är konstruerad för att monteras på rörkopplingarna TCC.
Två bussningar med sfäriska säten måste användas för varje dubbel kulled TCC-SJA, ingår inte i leveransen.
Tekniska data
De motståndsvärden som visas i tabellen har uppmätts under laboratorietester vid rumstemperatur och med skruvarna åtdragna till det rekommenderade momentet 5 Nm.
Varje kulled kan vridas fritt och lutas upp till +/-30 grader.
Monteringsanvisningar (fig. 1)
- Pressa in kulleden i ena änden av bussningen och gör likadant med den andra kulleden.
- Lossa klämskruvarna och för in hylsorna i dem tills de snäpper i läge.
- Vrid kullederna till önskad position.
- Dra åt skruvarna på rörkopplingarna.
Vi rekommenderar att lossa klämskruvarna när kulledernas position måste ändras.