San - Antimicrobial
Gummihjul och elastiska gummihjul
Hos Elesa finner ni ett brett utbud av gummihjul som är anpassade för krävande industriella behov. Maximera effektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen genom att välja rätt typ av hjul. Gummihjul passar ett brett spektrum av applikationer. I sortimentet har Elesa gummihjul och elastiska gummihjul med fälgar i teknopolymer, stål eller aluminium. Gummihjulen kan beställas med fasta eller svängbara fästplattor i stål eller rostfritt stål, med eller utan broms. Vulkaniserade gummihjul har elastiska egenskaper som motverkar deformering samtidigt som de är slitstarka även vid tuffare förhållanden som fuktiga miljöer och i närvaron av atmosfäriska ämnen. Typiska användningsområden är för utomhusbruk, avfallshantering och vagnar för industriellt bruk.
Termoplastiska gummihjul är tillverkade främst för inomhusmiljö och manuell manövrering, där känsliga golv och underlag kan förekomma. Slitbanan tillverkad i termoplast ger ett utmärkt rullmotstånd och en elasticitet som minskar risken för att golvet tar skada vid upprepade rullningar.
Vid begränsat utrymme kan dubbelt länkhjul eller tvillinghjul vara fördelaktiga att välja då de tack vare sina mindre dimensioner tar upp mindre yta och samtidigt erbjuder en maximal manövreringsbarhet.
I sortimentet finns hjul med diametrar från 40 till 200 mm och som klarar en lastkapacitet upp till 5000 N.