San - Antimicrobial
PA11 - PA12 Ställningsvisare
mekaniskt styrd, teknopolymer
Hus
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ingjuten axel.
Frontring
Teknopolymer. Gjuten över fönstret.
Fönster
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar).
Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvika kontakt med alkohol under rengöring).
Skala
Matt naturanodiserat aluminium.
Med eller moturs gradering, svart färg.
Avläsning
Den svarta visaren anger antalet varv på axeln från startpositionen (0); den röda visaren anger fraktioner av ett varv.
Utväxling
För att välja utväxling se "Mekaniskt styrd ställningsvisare".
IP-skydd
Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning med skyddsklass IP 65, se tabell EN 60529.
Kännetecken och användning
Mekaniska lägesindikatorer är lämpliga att användas tillsammans med axlar i såväl horisontell som vertikal placering.
För att välja maskinratt se tabell ""Möjliga kombinationer maskinrattar/vred med indikatorer"".
Specialutförande på förfrågan
- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Speciell utväxling
- En visare