DD52R-E Elektroniska positionsvisare
Teknopolymer, direktdrivning, 6-siffrig rullräknare
Underdel och hus
Höghållfast polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Svart underdel.
- C1: RAL 7021 gråsvart, blank yta.
- C2: RAL 2004 orange, blank yta.
- C3: RAL 7035 grå, blank yta.
- C55: RAL 5005 svart färg, blank yta.
Lock med perfekt förseglad packning och självgängande skruvar typ UNI 6955 i AISI 304 rostfritt stål med TORX skalle® (registrerat varumärke av TEXTRON INC.) T06.
Bindningen mellan fotplattan och inneslutningshöljet med ett tätningsmedel med hög prestanda förhindrar inte bara damm och vätskor från att tränga in, utan förhindrar också att delarna lossnar under användning.
Bussning
AISI 304 rostfritt stål med Ø 20 mm H7 brotschat hål, montering på axeln med hjälp av låsskruv i AISI 304 rostfritt stål, invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85, som ingår i leveransen.
Fönster
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer, övergjuten över höljet för en perfekt tätning. Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemiska medel (undvik kontakt med alkohol under rengöring).
Display
- 6-siffrig LCD höjd på 12 mm och specialtecken.
Displayparametrar kan ändras och programmeras av operatören via lämpliga knappar:
- värden visas i mm, tum eller grader.
- visningsinstruktioner (absolut eller inkrementellt läge)
- läsningsorientering (höger eller motsatt).
Tangentbord
Polyestermembran. Resistent mot lösningsmedel, alkohol, syror, alkalier.
Intern packning
O-ring i NBR syntetiskt gummi, monterad mellan hus och bussning.
Mässingsbussning med dubbel O-ringstätning i NBR syntetiskt gummi inuti den bakre håligheten av underdelen (DD52R-E-SST-IP67).
Bakre packning
Expanderad polyeten, medföljer i leveransen.
Standardutförande
- DD52R-E-SST-IP65: helt förseglad indikator med skyddsklass IP 65, se EN 60529 tabell.
- DD52R-E-SST-IP67: helt förseglad indikator med IP 67 skyddsklass, se EN 60529 tabell erhålls med hjälp av en mässingsbussning med dubbla tätningsringar inne i det bakre utrymmet på underdelen.
Kännetecken och användning
DD52R-E positionsvisare, med batteriförsörjning, kan användas på genomgående axlar i alla positioner för att ge en exakt avläsningen av det aktuella läget och målläge på en maskin.
Den 6-siffrig displayen på 12,0 mm höjd ger utmärkt läsbarhet även på avstånd och från olika vinklar.
Fönstret i transparent teknopolymer skyddar LCD-skärmen mot oavsiktliga stötar.
I driftläge, med hjälp av de 4 funktionstangenterna, är det möjligt att välja inkrementellt eller absolut läge, måttenhet (mm, tum eller grader), nollställa räknaren eller ställa in ett förinställt källvärde och det förinställda offsetvärdet.
I programmeringsläget, genom de 4 funktionstangenterna, är det möjligt att programmera avläsning efter ett varv på axeln, rotationsriktning, visningsorientering, upplösningen (antal decimaler som visas), källvärdet och offset värde, max. rotationshastighet och ställ in knappfunktioner mellan olika tillgängliga alternativ.
Det interna batteriet har en livslängd upp till 5 år. När batteriet behöver bytas ut visas en särskild symbol på displayen. Batteriet byts enkelt ut genom att ta bort det främre täcklocket (fig. 1), utan att indikatorn behöver tas bort från drivaxeln och utan att förlora konfigurationsparametrarna.
Ytterligare teknisk information finns tillgänglig i "Bruksanvisningar".
| Mekaniska och elektriska egenskaper | |
|---|---|
| Strömförsörjning | CR2477 3.0 V litiumbatteri |
| Batteritid | upp till 5 år |
| Display | 6-siffrig LCD höjd på 12 mm och specialtecken |
| Avläsningsskalor | -199999; 999999 |
| Antal decimaler | programmerbar (1) |
| Måttenhet | mm, tum, grader programmerbar (1) |
| Max. rotationshastighet | 300/600/1000 r.p.m (2) programmerbar (1) |
| Upplösning | 10.000 impulser/varv |
| Skyddsklass | IP65 eller IP67 |
| Högsta arbetstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
| Lagringstemperatur | -20 ÷ +60 °C |
| Relativ fuktighet | 95% MAX vid 25 °C utan kondensation |
| Störningsskydd | Överensstämmer med direktiv 2014/30/EU (EMC) |
(1) Se bruksanvisningen.
(2) Standard: 600 rpm.
Högre rotationshastigheter än 600 r.p.m. kan upprätthållas under korta tidsperioder.
Värdet på max. hastigheten påverkar batteriets livslängd.
Monteringsanvisningar
- Borra ett Ø 6 mm hål med 10 mm djup på monteringsytan med ett 30 mm centrumavstånd från axeln för att passa det bakre styrstiftet.
- Montera indikatorn på axeln och se till att styrstiftet passar i hålet.
- Kläm fast bussningen på axeln genom att dra åt låsskruven med invändig sexkant och rundad ände, enligt UNI 5929-85.
Tillbehör på förfrågan (beställs separat)
- MDX-52: lettrat vred i polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
- BSA52-E: underdel i pressgjuten zinklegering för axellåsning, epoxybeläggning, svart färg, matt yta. Ställbar låsspak GN 302 med handtag i zinktryckgods och spännelement i AISI 304 rostfritt stål. Ett Ø 6,1 mm hål för att passa ihop med stiftet i indikatorn. Handtaget kan placeras antingen till höger eller till vänster. Montering på maskinen med hjälp av två M4 cylindriska skruvar (ingår ej i leveransen).
- RB52-SST: reduktionshylsor i AISI 304 rostfritt stål.