GN 131.1 Två-vägs rörkopplingar

för linjära manöverdon, aluminium

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Aluminium, epoxybeläggning, RAL 9005 svart, matt yta.

Skruvar och muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

Standardutförande

  • GN 131.1-B-B: utan glidbussning.
  • GN 131.1-G-B: Med glidbussning (d1) i polyamidbaserad (PA) eller polytetrafluoretylenbaserad (PTFE) teknopolymer.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 131.1 rörkopplingar kan normallt kombineras med linjära manöverdon.

Genom fastspänning av styrhålet d1 är det möjligt att justera manöverdonets positionering och att låsa löparen efter att ha ställt in den slutliga positionen.

Klämskruvarna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 911.

GN 131.1 - Två-vägs rörkopplingar 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.