SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
GN 709.8 Spännelementen
Kula med plan kontaktyta, stål
Material
Härdat stål, klass 10.9 (draghållfasthet 1000 N/mm ²).
Standardutförande
- GN 709.8-B: kula i härdat stål med plan kontaktyta (54+2 HRC).
- GN 709.8-K: kula i acetalplast baserad (POM) teknopolymer med plan yta, naturlig färg.
- GN 709.8-R: kula i härdat stål med plan räfflad kontaktyta (54+2 HRC).
Tätningsring
O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Kännetecken och användning
GN 709.8 kultryckskruvar är lämpliga för fastspänning av delar som ska bearbetas. Den plana ytan (icke vändbar) gör det möjligt att kompensera för eventuell snedställning av kontaktytorna på upp till 10°.
O-ringen håller kulan på plats och förhindrar inträngning av smuts.