GST-SV Kultryckskruvar med tryckplatta

Tryckplatta i teknopolymer, skruv i SUPER-teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Skruv i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.

Tryckplatta av acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart eller grå färg, matt yta, ej monterad vid leverans.

Allmän information

Kännetecken och användning

Skruvarna GST-SV är avsedda för användning på oregelbundna eller icke-parallella ytor tack vare tryckplattan, som gör det möjligt att klämma fast utan att överföra rotation till den yta som ska klämmas fast och som skyddar den mot repor.

Tack vare skallen med insexurtag går det snabbt att skruva dit och skruva loss produkten.

Diameter "d1" på kulan är mindre än diametern "d" på skruven vilket gör det möjligt att skruva från den sfäriska sidan.

Skruvarna GST-SV erbjuder dessutom:

  • Korrosionsbeständighet.
  • Resistens mot kemiska ämnen.
  • Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.
  • Hög mekanisk hållfasthet.
  • Lättvikt: lämplig för användningar där det krävs låg vikt.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN