UTB-SST-ESD Kulrulle
ESD-ledande teknopolymer
Material
Ledande kropp av specialpolymer, svart färg. Volymmotstånd <10 5 Ωcm, testmetod DIN IEC 93, ytmotstånd <10 5 Ω, testmetod DIN 53482.
Huvudkula av AISI 316 rostfritt stål.
Inre stöd och överföringskulor för huvudkulan av AISI 316 rostfritt stål.
Kännetecken och användning
Överföringsenheter med UTB-SST-ESD-kulor är särskilt lämpliga för användning i överförings- och transportband eller i slutet av produktionen.
De underlättar både linjär rörelse och rotationsrörelse vilket ger maximal jämnhet (se Tekniska Data).
Den speciella ledande ESD-teknopolymern förhindrar uppbyggnad av elektrostatiska laddningar.
Kulöverföringsenheten UTB-SST-ESD är därför lämplig för användning i "ESD-skyddat område" (EPA-områden).
Den självsmörjande teknopolymerstrukturen säkerställer maximal renhet eftersom den inte behöver smörjas med olja eller fett.
Teknopolymerkulan lämpar sig för hantering av laster med vassa och vinklade ytor.
Dessutom, eftersom det är korrosionsbeständiga material, är frekvent rengöring möjlig.
Tillbehör på förfrågan
GN 509.3: fjäderringar av rostfritt stål för enkel och snabb isättning och avlägsnande av UTB-SST-ESD-enheter.