FJT. Gaffellänkar

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) speciell teknopolymer.

Standardutförande

Gängat hål.

  • FJT+PC: bult med klämma.
  • FJT+S: bult med låsbricka.
Allmän information

Kännetecken och användning

FJT. gaffellänkar är särskilt lämpliga för olika enheter, t.ex. pneumatiska cylindrar även när vatten och fukt är närvarande (helt korrosionsbeständig).

Kännetecken för teknopolymer gaffellänkar:

  • helt korrosionsbeständig även i närvaro av fukt och kemikalier;
  • högt motstånd mot saltspray;
  • hög mekanisk hållfasthet för tillämpad belastning;
  • låg vikt i kombination med hög styvhet;
  • resistent mot kontinuerliga tvättcykler med lösningsmedel och rengöringsmedel, så de är lämpliga till exempel i applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin;
  • utmärkta stötdämpande egenskaper;
  • minimerar buller.
Resistens testerMax statisk belastning under dragningMax belastning i sidled
BenämningKortsiktigkontinuerligKortsiktigkontinuerlig
[N][N][N][N]
FJT-M61300650300150
FJT-M821001050650325
FJT-M1030001500800400
FJT-M10x1.2530001500800400
FJT-M1235001750900450
FJT-M12x1.2535001750900450
FJT-M14610030501000500

Hållfasthetsvärden är resultatet av laboratorietester som utförts i rumstemperatur (23 °).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN