SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
GN 19 Maskinfot
AISI 316L rostfritt stål, Hygienic Design
Typ
- Typ A: utan monteringshål
Spindel, justerbar hylsa
- Rostfritt stål AISI 304
- Polerad
Fotplatta
Rostfri stålplåt AISI 316L
Tätningar, blå, godkänd enligt FDA
- Övre ring på skyddshylsan (GBS)
H-NBR, hårdhet 70 ±5 Shore A
- Nedre ring på skyddshylsan (GBI)
TPU, hårdhet 95 ±5 Shore A
- Ring gängstång (GST)
H-NBR, hårdhet 85 ±5 Shore A
AISI 316L rostfritt stål, Hygienic Design !da duplicazione!
- Silikon, hårdhet 85 ±5 Shore A
- Vulkaniserad
Kännetecken och användning
Maskinfötter GN 19 överensstämmer med 3-A sanitetsstandard 88-01 och DGUV-testprinciperna, vilket gör dem lämpliga för användning i hygienområden.
Se tekniska data Hygienic Design.
Ytan under fotplattan skyddas av packningar som förhindrar att smuts tränger in när foten trycks ned av maskinens vikt.
Den justerbara skyddshylsan, som täcker stångens gängade del, är försedd med en skyddsring både på toppen och botten, liksom på änden i botten av själva gängstången. Dessa packningar förhindrar att smuts tränger in i kopplingen mellan gängstången och den justerbara skyddsbussningen.
Kvaliteten på ytbehandlingen av delarna i rostfritt stål hindrar smuts från att fastna och underlättar rengöring.
De statiska belastningsvärdena i tabellen nedan är resultatet av laboratorietester där lasten har tillämpats vinkelrätt mot plattan. De är endast riktvärden, och de måste verifieras under de specifika användningsförhållandena.
Under verkliga användningsförhållanden, måste också eventuella vinkel- eller sido belastningar beaktas på maskinfoten som minskar belastingskapaciteten.
Det är användarens ansvar att avgöra från fall till fall, om produkten är lämplig för avsedd användning.