San - Antimicrobial
PPR Klämma för paneler och elektrosvetsade nät
Montering av panelen utan att borra
Material
Glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, matt yta, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.
Vibrationsdämpande dynor
Gjord av NBR gummi, hårdhet 90 Shore A, levereras monterad.
Skruv och mutter
AISI 304 rostfritt stål, M5 gänga.
- PPR.25: skruv med försänkt huvud med invändigt sexkantsurtag (UNI 5933).
- PPR.30: cylindrisk skruv med invändigt sexkantsurtag (UNI 9327).
Standardutförande
- PPR: för montering av paneler, utan vibrationsdämpande dynor.
- PPR-A: för montering av paneler, med vibrationsdämpande dynor.
- PPR-R: för montering av elektrosvetsade nät (max tråddiameter 3 mm), utan vibrationsdämpande dynor.
Kännetecken och användning
- PPR.25: för kvadratisk profil på 25 mm och 1".
- PPR.30: för kvadratisk profil på 30 mm.
- Vibrationsdämpande dynor i gummi för att säkerställa låsningen av panelen även i närvaro av starka vibrationer och för kompensation av olika toleranser.
- Avståndet på 7.5 mm mellan panelen och profilen gör att man undviker områden av smutsansamling.
- Säkerhet i enlighet med ISO 13857, paragraf 4.2.4.
- Säkerhetsavståndet (D) är det minsta avståndet som krävs mellan skyddsanordningen och den farliga delen i en maskin (Fig 1).
Montering av klämman på profilen
Montage av panelen kräver ingen borrning.
Dra åt klämman mot profilen och panelen eller det elektrosvetsade nätet med skruven och muttern som ingår i paketet.