San - Antimicrobial
CQT.FM-CR Cylinderlåsmed nyckel
Snabbmontering, teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), förkromad, blank yta. Låsregeln är inte förkromad.
Packningsring
Silikon applicerat direkt på baksidan av låshuset.
Bricka med fjädrande låsben och självgängande skruvar
Rostfritt stål.
Nyckel
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Rotation
90°.
IP-skydd
Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529
Standardutförande
- CQT/A: med två-vings spår för nyckel.
- CQT/T: med trekantsspår för nyckel.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
80°C.
Demonteringsverktyg (beställs separat)
Kod 421550 ATTREZZO CQT.FM. i AISI 304 rostfritt stål.
Kännetecken
Möjliggör snabbare montering på dörrar med plåttjocklekar mellan 1 och 2 mm.
Tekniska data
Med sitt eleganta utseende, är låset CQT.FM-CR särskilt lämplig för användning i förhållanden där frekventa rengöring cykler krävs av hygieniska skäl och även vid användning med strålar av vatten eller ånga.
Den förkromade ytan är motståndskraftig mot slitage, repor och stötar.
I tester som genomförts vid rumstemperatur (23°C) påvisade ytan motståndskraft mot: rengöringsmedel, aceton, etylalkohol, myrsyra, klor lösningar.
Specialutförande på förfrågan
- Regel i förzinkat stål.
- Lås och nycklar levereras separat.
Monteringsanvisningar
För in låset i monteringshålet på dörren (se bild) och pressa tills de fjädrande låsbenen snäpper fast och garanterar en fullständig infästning.
Får att förenkla monteringen är låset försett med en förmonterad regel.
För att avlägsna låset från dörren krävs ett demonteringsverktyg (beställs separat).