San - Antimicrobial
RMBS Plana magneter
med dubbel magnetisk yta
Material
(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.
Glidskydd
(TPE) termoplastisk elastomer, RAL 9011 svart färg, 80 shore A.
Kännetecken och användning
RMBS cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.
De kan användas på båda ytorna för att låsa metall- eller magnetiska komponenter och för att skapa anpassade lösningar för infästning.
Elastomerbeläggningen ökar friktionskoefficienten vid tryckkrafter i sidled vilket ger bättre vidhäftning. De används i allmänhet på känsliga ytor.