San - Antimicrobial
RMO Cylindriska magneter
slät eller gängat tapp
Standardutförande
- RMO-AN-D: (AINiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistenta mot temperaturer upp till 450°C. Hölje i förzinkat stål med slät tapp.
- RMO-AN-E: (AINiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistenta mot temperaturer upp till 450°C. Hölje i förzinkat stål med gängad tapp.
- RMO-ND-D: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C. Hölje i förzinkat stål med slät tapp.
- RMO-ND-E: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C. Hölje i förzinkat stål med gängad tapp.
Kännetecken och användning
RMO cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttlig övergripande dimensioner.
Utförandet med slät tapp har utformats för positionering med nitar.