RMN Cylindriska magneter

threaded hole

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Hölje i förzinkat stål.

Standardutförande

  • RMN-AN: (AINiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistenta mot temperaturer upp till 450°C.
  • RMN-ND: (med blåfärgad häftyta): (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.

Tekniska data magneter.

Allmän information

Kännetecken och användning

RMN cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttlig övergripande dimensioner.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN