San - Antimicrobial
ESP. Skyddshandtag
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Täcklock
- ECO.S: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Medföljer i leveransen.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
- ESP-EH: genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantiga skruvar eller standard låsmuttrar.
- ESP-SH: genomgående hål för skruvar med försänkt huvud.
Kännetecken och användning
ESP. handtaget har konstruerats för att användas vid maskinskydd eller automationssystem med dubbla dörrar. Den speciella slutna konstruktionen utgör en säkerhets faktor för operatörens fingrar. De färgade täcklocken synliggör handtaget och erbjuder möjligheten till produktanpassning.
Tekniska data
Dragbelastning: Värdet på F1 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 3 Nm.
Tillbehör på förfrågan
- ECO.S: täcklock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning (se tabell).