San - Antimicrobial
PR-PF-AE-V0 Infällda grepphandtag
Självslocknande teknopolymer, för Snap-in montering
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självsläckande UL-94 V0, grå-svart färg, matt yta.
Standardutförande
Snap-in montering (se monteringsanvisning).
Ergonomi och design
En modern design tack vare den kompakta formen. Det interna hålrummet erbjuder ett säkert, bekvämt och ergonomiskt grepp.
Tekniska data
V0 certifieringen enligt UL-94 V (Underwriters Laboratories) visar att på ett plast prov med specifik form och mått, i vertikalt läge, slocknar lågan inom 10 sekunder utan att generera några glödande droppar.
Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1,5 mm (förstärkt i testsyfte).
Monteringsanvisningar
- Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.
- Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
- Passa in den övre delen av handtaget i hålet (Fig.1).
- Tryck på den nedre delen tills den sitter på plats (Fig. 2).