EBP.FLX Flexibelt bygelhandtag

Teknopolymer med elastomer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polypropenbaserad (PP) teknopolymer med elastomer (TPE), gråsvart färg, matt yta.

Täcklock för skruvar

  • ECA.B: Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning (Fig.1). Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell ECA.).

Standardutförande

Mässingsbussning med genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.

Allmän information

Kännetecken och användning

EBP.FLX flexibla handtag (elastomer) kan monteras på böjda ytor med diametrar mellan 300 och 800 mm. För diametrar över 800 mm kan EBP. standard handtag användas.

EBP.FLX - Flexibelt bygelhandtag 

Tekniska data

Dragbelastning: F1 och F2 värden som redovisas i tabellen representerar det maximala gränsvärdet under vilken EBP.FLX handtaget kan utföra en elastisk deformation. Slagtålighet gäller inte i detta fall på grund av de höga elastiska egenskaper hos produkten.

EBP.FLX - Flexibelt bygelhandtag 
Tillbehör

Täcklock för skruvar

  • ECA.B: Täcklock för skruvar i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN