San - Antimicrobial
MFH-CLEAN Fingerhandtag
Teknopolymer, enkel rengöring
Material
Plast (Polyamid-PA), vit färg liknande RAL 9002 (CLEAN), matt yta.
Standardutförande
Gängat hål för montering med hjälp av 2 självgängande skruvar Ø 3.5 (UNI ISO 7049), ingår inte i leveransen.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvarna 1,2 [Nm].
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F2 och L1 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.