San - Antimicrobial
EBR-PN Bygelhandtag med pneumatisk ventil
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Tryckknapp
Teknopolymer ljusblå, blank yta.
Täcklock för skruvar
Teknopolymer, gråsvart, matt yta. Levereras monterade, demonterbar med hjälp av skruvmejsel.
Standardutförande
Mässingsbussning, gängat hål.
- EBR-PN-3/2-NO: den pneumatiska ventilen är normalt öppen, ett knapptryck stänger luftpassagen.
- EBR-PN-3/2-NC: den pneumatiska ventilen är normalt stängd, ett knapptryck öppnar luftpassagen.
- EBR-PN-5/2: ett knapptryck växlar utgångskanal av luften, mellan de två tillgängliga.
Funktion
Handtaget levereras med snabbkopplingar för direkt montering av ett rör Ø 4 mm för pneumatik.
Handtaget möjliggör direktdrivning av en enkelverkande pneumatiskt manöverdon (utförande 3.2)eller dubbelverkande (utförande 5.2). Den kraft som skall appliceras på knappen för aktivering av enheten är oberoende av driftstrycket.
Handtaget är redan inställd med urladdningsfunktion av tryckkammaren.
EBR-PN handtaget kan monteras tillsammans med ett vanligt EBR handtag.
| Tekniska funktioner | |
|---|---|
| Funktion | Filtrerad luft |
| Driftstryck | 2 ÷ 10 bar |
| Högsta arbetstemperatur | -20° ÷ +80°C: torr luft 0° ÷ +80°C: |
| Lastkapacitet | 130 Nl/min (6 bar, fritt utblås) |
| Arbetande kraft | 25 N (oberoende av arbetstryck) |
| Nominell diameter för luftpassage | Ø 2.5 mm |
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.