EBP-SAN Bygelhandtag
Teknopolymer med antimikrobiellt skydd
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer med tilsatts av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7021 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit (C16), matt yta.
Täcklock för skruvar
- ECA.B SAN: polyamidbaserad (PA) teknopolymer, med tillsatser av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7021 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit färg (C16), matt yta, montering genom presspassning. Levereras, push-fit montering, demonterbar med en skruvmejsel.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.
Kännetecken och användning
Den speciella antimikrobiella tillsatsen hindrar spridningen av mikrober, bakterier och svamp på produktens yta.
Den kontrollerade frisättningsmekanismen hos silverjonerna håller de antimikrobiella egenskaperna oförändrade över tid, även efter flera tvättcykler.
Beständighet mot hög temperatur hos tillsatsen som används möjliggör dess användning även vid steriliseringscykler (130°C).
Materialprover har testats i ackrediterade laboratorier enligt standarderna ISO 22196:2011 (Mätning av antibakteriell aktivitet på plast och andra icke porösa ytor) som härrör från JIS Z 2801 standard.
Följande stammar av mikrober har använts för testen:
- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
- Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
- Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (antimikrobiell aktivitet 99,8%).
- Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
- Candida Albicans ATCC® 10231™ (antimikrobiell aktivitet 98,9%).
Antimikrobiella tillsatser är lämpliga för alla applikationer där sanitet och hygien är grundläggande, till exempel:
- medicinsk apparatur och sjukhusutrustning;
- hjälpmedel för rörelsehindrade;
- maskiner för livsmedels- och läkemedelsindustrin;
- utrustning för cateringtjänster;
- urbana och offentliga armaturer.
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.
Tillbehör på förfrågan
- ECA.B SAN: täcklock för skruvar i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, med tillsats av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7071 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit värg (C16), matt yta, montering genom presspassning.