GN 724.1 Fjäderlås

Stål eller rostfritt stål, med avfasad låspinne, för svetsning

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Versioner

  • Typ A1: avfasning, upptill
  • Typ A2: avfasning, nedtill
  • Typ A3: avfasning, höger
  • Typ A4: avfasning, vänster
  • Typ AU: omonterad

Styrning

  • Precisionsgjutet stål     ST

Svetsbart, svartoxiderat

  • Precisionsgjutet rostfritt stål AISI CF-8     NI

Svetsbart

Spak

  • Precisionsgjutet stål

Förzinkat, blåpassiverat för ST

  • Precisionsgjutet rostfritt stål AISI CF-8 för NI

Låspinne

  • Stål, sätthärdat

Förzinkat, blåpassiverat ST

  • Rostfritt stål AISI 431, härdat NI

Skruv med rundat huvud och krysspår DIN 7985

  • Förzinkat stål ST
  • Rostfritt stål AISI 304 NI

Fjäder

AISI 316Ti rostfritt stål

Allmän information

Kännetecken och användning

Fjäderlås GN 724.1 har en låspinne med fyrkantigt tvärsnitt, en låsyta på ena sidan och en avfasning på den andra. När det rör sig i riktningen av den avfasade delen så passerar låspinnen över spår och kanter, och den avfasade delen för in låspinnen i styrningen. Låspinnen hakar automatiskt i läge när den förs mot låsytan. Låsningen kan lossas genom att dra i låsarmen.

Skåran i den övre änden av kurvan gör att låset hålls på plats om låspinnen tillfälligt behöver hindras från att sticka ut.

Måttoleranserna mellan låspinne och styrning väljs så att funktionens tillförlitlighet kan garanteras även efter svetsning, applicering av rostskyddande lager eller kontaminering. För typ AU måste låsmekanismen smörjas vid installationen. Typ A1, A2, A3 och A4 är försmorda. Låsmekanismen kan eftersmörjas vid behov.

För att fästa genom svetsning rekommenderas främst AU-modellen, för att undvika förändringar i materialets mikrostruktur till följd av uppvärmning av fjädern och låspinnen. Fjäderlåset ska då inte monteras förrän den svetsade styrningen har ytbehandlats.

GN 724.1 - Avfasning upptill, stål 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN