San - Antimicrobial
EGH.SOFT Cylindriskt spakhandtag
Teknopolymer, Soft-touch
Material
Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.
Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Standardutförande
Slätt hål.
Den elastisk bussningen monterad genom presspassning på en strängpressad stång med h9 tollerans, påverkas inte av vibrationer och förhindrar att handtaget glider av (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Ytan, belagd med "mjuk" elastomer, förbättrar greppet även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Av denna anledning är dessa vred lämpade för träningsredskap, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och hantering av gods, precisionsinstrument och utrustning för funktionshindrade.
Monteringsanvisningar
Montera handtaget på en något avfasad axel och skjut så långt som möjligt för hand eller med hjälp av en liten press. Alternativt är det möjligt att slå på handtaget med en plast eller träklubba tills det sitter stadigt på plats. I detta fall rekommenderar vi starkt att använda en trasa eller annat lämpligt mjukt material på produkten för att undvika ytskador.