San - Antimicrobial
Soft-Touch: komfort, säkert grepp och prisbelönt design
2026-mar-09
Lästid: minuter
Den främsta egenskapen hos komponenter i Soft-Touch är beläggningen av termoplastisk elastomer (TPE), kemiskt och mekaniskt bunden. Detta garanterar ett pålitligt grepp även under mindre ideala förhållanden, såsom fukt, fett eller höga temperaturer. Den ergonomiska formen och den mjuka ytan förbättrar användarkomforten och bidrar till vibrationsdämpning, vilket minskar trötthet i handen vid repetitiva eller precisa arbetsuppgifter.
Tack vare dessa egenskaper är produkter i Soft-Touch särskilt lämpade för applikationer där kontinuerlig interaktion mellan människa och maskin krävs, med höga krav på kontroll, taktil känslighet och driftsäkerhet.
Inom medicinsk sektor och för precisionsinstrument möjliggör knoppar och handtag i Soft-Touch exakta justeringar, vilket förbättrar kontrollen och minskar den manuella belastningen även vid långvarig användning.
För tränings- och rehabiliteringsutrustning samt för användare med funktionsnedsättningar säkerställer Soft-Touch-beläggningen ett stabilt och bekvämt grepp även vid närvaro av svett, vilket bidrar till en ökad säkerhet och användarvänlighet.
För materialhanteringsmaskiner och trädgårdsutrustning, som ofta används i krävande miljöer, säkerställer TPE-beläggningen driftsäkerhet även i närvaro av smuts, fukt eller temperaturvariationer.
Bland flaggskeppsprodukterna i serien finns M.343-SOFT bygelhandtag, som nyligen vann det prestigefyllda German Design Award 2026, ett internationellt erkännande för innovation och excellens inom industridesign. Handtaget är tillverkat av svart teknopolymer med en matt yta och har Soft-Touch TPE-inlägg, tillgängliga i orange, rött, grönt och grått, alla med matt finish. Inläggen har en hårdhet på 70 Shore A, vilket ger en optimal balans mellan komfort, hållbarhet och säkerhet.