San - Antimicrobial
Ventouses ELESA pour une manipulation précise des matériaux
21 déc. 2023
Temps de lecture: minutes
La manipulation fiable de pièces sensibles ou lourdes nécessite des solutions techniques offrant une précision maximale et une grande sécurité de processus. Les ventouses ELESA permettent, grâce à la génération ciblée de dépression, de saisir, déplacer et positionner en toute sécurité une grande variété de matériaux – de manière efficace, délicate pour les surfaces et compatible avec les systèmes automatisés.
Une grande variété de produits pour chaque application
La gamme comprend des ventouses de 4 mm à 125 mm de diamètre, disponibles dans différentes géométries.
Elle inclut des ventouses plates, des ventouses classiques et des formes ovales.
Des soufflets à un ou plusieurs plis permettent de compenser les mouvements et les différences de hauteur.
Des mini-ventouses et micro-ventouses sont également disponibles pour les espaces d’installation réduits.
Ces différentes versions conviennent aussi bien aux surfaces lisses qu’aux surfaces structurées, poreuses ou humides, et peuvent être intégrées aussi bien dans des systèmes manuels que dans des systèmes automatisés.
Différents matériaux pour les exigences industrielles
Les ventouses sont disponibles dans plusieurs matériaux :
silicone, polyuréthane et caoutchouc nitrile,
mélanges de caoutchouc résistants à l’huile,
matériaux conformes FDA pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Grâce à leur excellente résistance à l’usure, aux produits chimiques et aux variations de température, elles conviennent également aux environnements industriels exigeants.
Large éventail d’applications industrielles et d’automatisation
Les ventouses ELESA sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels.
Dans l’automatisation et la robotique, elles permettent des applications pick-and-place avec une grande précision de répétition.
Dans les technologies d’emballage, elles facilitent la manipulation de bouteilles, cartons et sachets.
Dans la logistique, elles sont utilisées dans les installations de tri et de palettisation.
Dans la transformation du verre et de la tôle, elles garantissent une préhension sans traces sur les surfaces sensibles.
Dans l’industrie du meuble, elles servent à fixer des panneaux MDF ou du bois massif.
Dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, elles permettent des applications hygiéniques grâce à des matériaux certifiés.
Solutions de support intelligentes pour une intégration optimale
Pour la fixation des ventouses, ELESA propose des portaventouses adaptés, composés de :
une tige filetée en laiton ou en acier inoxydable,
un système de ressort intégré ou externe pour l’amortissement et la régulation de pression,
un raccord rapide pour la connexion aux tuyaux de vide.
Ces composants sont disponibles dans différentes formes, dimensions et matériaux et peuvent être intégrés de manière flexible dans les systèmes de préhension et d’automatisation existants.
Avantages techniques
Les ventouses ELESA offrent plusieurs avantages techniques :
une performance d’aspiration optimisée pour une force de maintien maximale,
une gestion du vide économe en énergie,
des surfaces de contact déformables pour une adhérence sûre, même sur des surfaces structurées ou huileuses,
une qualité de fabrication élevée et des contrôles rigoureux pour des applications industrielles de longue durée.
Conseil et sélection des produits
Le choix de la ventouse appropriée dépend notamment de :
la nature de la surface de la pièce à manipuler,
la force de maintien requise,
les conditions liées aux fluides et aux températures.
ELESA accompagne les ingénieurs concepteurs et les spécialistes de la maintenance avec un large programme de produits destinés aux solutions modernes de préhension et d’automatisation.
➡️ Pour plus d'infos consutlez notre broschure