San - Antimicrobial
Poignées avec fonctions électriques
Poignées avec fonctions électriques
Parmi les nombreuses poignées Elesa, des poignées avec fonctions électriques permettant les manipulations fonctionnelles sont disponibles.
Les poignées fonctionnelles dans leur version électriques, en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, sont idéales pour le montage sur des portes de machines ou des capots de protections. Elles sont la combinaison idéale entre l'ergonomie, la fonctionnalité, la compacité et la sécurité.
Les poignées tubulaires avec fonctions électriques sont disponibles dans les versions avec interrupteur ou commutateur électrique. Les poignées avec bouton poussoir électrique EBR-SW, permettent aux opérateurs d'accéder à l'intérieur d'une zone protégée, en visualisant simplement par une led rouge ou verte si l'accès est sécurisé ou non. Le dispositif de certaines poignées fonctionnelles est composé d'un contact normalement ouvert (NO) et d'un contact normalement fermé (NC). En appuyant sur le bouton poussoir, l'opérateur, via un contact externe, demande l'accès à la zone protégée."
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter des poignées Ganter et Rohde Technics.