Doigts d'indexage à levier
Le doigt d’indexage à ressort se compose d'un corps fileté et d'un levier, un ressort en spirale et un guide spécialement conçu. Le dispositif de blocage présente une courbe côté levier et est pourvu d'une encoche à son extrémité. Lorsque vous tournez, le levier glisse vers le haut de la courbe et tire la goupille de verrouillage hors du guide. Le levier s'engage dans l'encoche de la pointe et y est fixé en permanence. Le déverrouillage du doigt d’indexage à ressort est particulièrement pratique : une fois sorti de la rainure, la force du ressort fait automatiquement glisser le levier le long de la courbe. Le loquet de verrouillage revient alors en position verrouillé.
Les doigts d'indexage à levier sont compacts et offrent une bonne prise en main pour effectuer toutes sortes de verrouillages. Une encôche d'arret permet le maintien du levier en position bloquée.
La gamme comprend des doigts d’indexage à ressort économiques avec dispositif de blocage en technopolymère jusqu’aux loquets de verrouillage avec dispositif de blocage en INOX pour garantir leur résistance à la corrosion.
En plus d'une large gamme de pièces standard en acier et en acier inoxydable, Elesa peut également fabriquer des doigts d'indexage à ressort selon les exigences du client.
Dans le catalogue vous pourrez également acheter les produits de la marque GANTER.