San - Antimicrobial
Antivibratoires
Antivibratoires
Les supports anti-vibrations avec bride en caoutchouc NBR et plaque de fixation ovale sont généralement utilisés pour protéger contre les vibrations aux alentours des tableaux électriques, les systèmes de refroidissement industriels, mais également l’isolation des planchers.
Ce sont des plots antivibratoires particulièrement adaptés pour protéger des vibrations entourant les panneaux électriques, pour supporter des ventilateurs ou tout autre équipement vibrant mural. Ils peuvent également être utilisés pour supporter des tuyauteries ou des équipements fixés au plafond, des machines-outils, des presses à injecter, machines spéciales etc. La gamme comprend également des patins anti-vibrations avec fil d'acier inoxydable AISI 304. Le modèle AVG. est un antivibratoire en caoutchouc employé principalement sur les unités navales de la marine. Ils sont généralement utilisés pour l'isolation contre de fortes vibrations, où sont requises résistance à la traction et à la compression.