San - Antimicrobial
Charnières pour montants minces
Charnières pour montants de faible épaisseur
Les charnières pour montants de faible épaisseur complètent la vaste gamme de charnières.
Une série de charnières pour montants étroits en thermoplastique ou en aluminium avec des axes en acier inoxydable AISI 303. Le modèle CFD, composé de deux corps de taille différente (un élément plus long et un élément plus court), est intéressant, pour une utilisation sur des structures avec des montants fins ou des portes fines. Vous trouvez également la charnière CMDX-AL en aluminium anodisé avec pivot en acier inoxydable AISI 304, idéale pour l'installation de corps coplanaires sur des corps surélevés.
Pour chaque code de produit de ces charnières, Elesa indique deux valeurs : d'une part la charge de travail maximale, qui représente la valeur en dessous de laquelle aucune déformation élastique permanente ne se produit, garantissant ainsi la fonctionnalité de la charnière, et d'autre part la charge de rupture, à partir de laquelle une rupture du matériau plastique peut se produire.