San - Antimicrobial
Systèmes pour la lubrification
Systèmes pour la lubrification
Les systèmes modulaires pour la lubrification Elesa sont composés d'un raccord d'entrée fileté, d'un tuyau composé de plusieurs segments pour former la longueur souhaitée et d'une buse pour l'écoulement du fluide ou le soufflage de l'air. Les segments se combinent avec des raccords filetés et des buses.
Les flexibles de lubrification d'usinage sont utilisés pour la lubrification, le refroidissement, l'extraction des fumées ou des particules de poussière.
Les différentes buses de lubrification permettent de travailler sur une large surface ou pour le refroidissement de points spécifiques nécessitant une grande précision.
Les flexibles articulés sont en technopolymère à base d'acétal dans les couleurs standards bleu et orange. Ce matériau garantit un excellent niveau de stabilité, d'élasticité et d'hygroscopicité.
Les flexibles de lubrification articulés Elesa sont également disponibles dans des matériaux conformes aux réglementations de la FDA, dans le but de répondre aux exigences de contact avec les aliments.
Nos flexibles d arrosage pour machine outil se caractérisent par:
- Modularité et personnalisation: de nombreuses possibilités de combinaison en utilisant plusieurs types d'adaptateurs, connecteurs et buses. La longueur peut également être ajustée selon les exigences du client.
- Flexibilité: l'assemblage par encliquetage des segments individuels confère au système une flexibilité lors de l'orientation et une stabilité lors des opérations, même en présence de vibrations.
- Polyvalence: les tuyaux flexibles conviennent à de nombreuses applications lorsqu'un jet d'air ou une aspiration est requise (par exemple le séchage de l'encre pendant le processus d'impression).
- Excellente résistance chimique: le matériau est résistant aux détergents, lubrifiants et huiles.
- Montage et démontage rapides.
- Non conducteur: le matériau ne conduit pas d'électricité et peut être utilisé dans les machines à décharge électrique (EDM).