San - Antimicrobial
Volants pour indicateurs de position
Volants pour indicateurs de position
Les volants à rayons ou boutons avec indicateurs de positions incorporés sont disponibles :
- en technopolymère,
- en Duroplast ou bakélite,
- en aluminium,
- avec ou sans poignée.
Lorsque le couple de serrage est important, nous conseillons l'utilisation des grands volants à rayons ou pleins. Lorsque le couple de serrage est peu élevé, les volants à lobes ou les boutons sont un choix plus adapté. Le moletage particulier du bouton MBT-XX, ainsi que sa forme ergonomique permet une prise en main sûre et confortable. Il offre à l'utilisateur la possibilité de faire ses manœuvres de façon très précises.
Le volant de manoeuvre EWW. a été développé pour l’utilisation sur des arbres de commande et tout particulièrement pour conduire des véhicules de transport et de manutention des marchandises (chariots élévateurs, transpalettes). Le profil rabaissé du volant le rend particulièrement adapté pour un montage au plus près des tableaux de bords.
Les boutons pour indicateurs de positions sont disponibles avec une douille de fixation en acier bruni ou en acier inoxydable AISI 303.
Dans la gamme, vous trouverez aussi un bouchon de fermeture du compartiment pour le boîtier de l'indicateur, lorsque vous ne souhaitez pas insérer immédiatement l’indicateur sur le volant ou pour éviter les chocs durant le transport de la machine.