San - Antimicrobial
Sauterelles à tige coulissante
Sauterelles à tige coulissante
Les sauterelles à tiges coulissantes push-pull sont parfaites pour les applications industrielles où des forces de serrage élevées et des mouvements répétitifs sont nécessaires pour verrouiller les composants rapidement et en toute sécurité.
Les matériaux de fabrication de ces systèmes de serrage sont les suivants :
- acier galvanisé,
- combinaison avec du laiton peint ou de l’acier peint,
- acier inoxydable.
Une des caractéristiques principales des sauterelles à tiges coulissantes modèle MLB. est d’avoir un point d’application très proche de la surface de montage et un encombrement vertical très limité sans pour autant compromettre l'efficacité du serrage.