Indicateurs électroniques de position
Une large gamme d'indicateurs électroniques de positions pour s'intégrer sur les machines d'emballage, machines de conditionnement, embouteillages, industries pharmaceutiques, flaconnage. Les indicateurs électroniques sont indiqués dans tous les secteurs qui nécessitent des changements de positionnements fréquents. Ils représentent une solution économique pour obtenir l'indication précise des positions des éléments de la machine.
Les principaux avantages sont :
- Large écran LCD en technopolymère antichocs pour une lecture optimale
- Douille en acier ou acier inox AISI 304 pour une parfaite résistance à la corrosion
- Batterie longue durée, remplaçable sans démonter le compteur et sans pertes des données enregistrées
- Degré de protection IP65 ou IP67 - Installation simplifiée avec la version sans câble DD52R-E-RF
- Installation simplifiée avec la version sans câble DD52R-E-RF
- Flexibilité et haute précision
Avec l'unité de contrôle UC-RF couplée aux indicateurs électroniques connectée au PLC, les données sont transmises par radio fréquence, offrant ainsi une précision et une rapidité de positionnements. Tous les rebus de production sont évités pusique le démarrage de la machine n'est pas possible si les positions correctes ne sont pas atteintes. Les indicateurs électroniques de positions, alimentés par une batterie interne, peuvent être montés sur des arbres de commande passants dans la douille de l'indicateur et ayant n’importe quelle inclinaison.
Le haut degré de protection IP65 ou IP67 rend l'indicateur adapté pour des applications qui requièrent des lavages fréquents, même avec des jets d'eau (Agroalimentaire et industries pharmaceutiques).