San - Antimicrobial
Clavettes et écrous de serrage
Clavettes et écrous de serrage
Pour fixer, serrer et manipuler de façon simple et rapide.
La conception des clavettes est optimisée: la partie en plastique ne repose jamais sur la surface de serrage. Ainsi, les inserts métalliques ne sont jamais soumis à une torsion anormale (effet «tire-bouchon») lorsqu’une contrainte de traction axiale est appliquée.
Les écrous papillons sont facilement personalisables en standard avec les calottes dans l'une des 7 couleurs Ergostyle et sont disponibles en technopolymère ou en acier INOX afin de couvrir tous les besoins :
- Ecrous papillons avec chainette de retenue pour éviter la perte du composants
- Ecrous papillons en technopolymère de la ligne SAN avec protection anti-microbienne pour les secteurs médicaux
- Petits leviers de serrage à deux doigts
- Clavettes de serrage en acier INOX fritté AISI 316 LHC, finition mate sablée
- Clavettes de serrage en technopolymère avec moyeu allongé, pour des couples de serrage élevés
Les écrous papillons ou vis à oreilles et les clavettes de serrage ont une forme ergonomique, parfaitement conçue pour faciliter le bon positionnement des doigts pour appliquer une pression maximale lors du serrage.
Dans le catalogue Elesa, vous pouvez également acheter les clavettes de serrage Ganter.