San - Antimicrobial
Éléments de roulement à billes
Éléments de roulement à billes
Elesa propose des billes porteuses et billes de convoyage en technopolymère, en technopolymère conducteur ESD et en acier. Les billes porteuses et unités de transfert sont particulièrement adaptées aux applications sur les lignes de transfert et de convoyage ou en bout de ligne de production. Ils facilitent les mouvements linéaires et rotatifs, même dans les cas de charges lourdes.
La structure en technopolymère autolubrifiant des billes de convoyage garantit une propreté maximale. La sphère en acier inoxydable, soutenue par d'autres billes plus petites, convient à la manutention de charges avec des surfaces tranchantes et angulaires. Grâce à la résistance à la corrosion des matériaux de fabrication, les billes porteuses conviennent aux applications qui nécessitent des cycles de lavage fréquents.
En variante, les roulements à billes en acier sont constitués d'un corps métallique à l'intérieur duquel une sphère principale, supportée par d'autres billes plus petites, facilite le mouvement des charges dans n'importe quelle direction sur des surfaces planes (par exemple des bandes transporteuses).
Le choix des billes porteuses doit être fait en tenant compte à la fois du poids et de la taille de la charge à transporter. La distance maximale entre les éléments coulissants (sur une surface plane) est obtenue en divisant la plus petite taille de la charge à porter par 2,5. De cette façon, vous aurez la garantie (basée sur un principe élémentaire de géométrie) qu'une charge sera toujours supportée par au moins trois billes porteuses, afin d'éviter le renversement dû aux espaces vides. Quant au poids, puisque la charge sera supportée sur au moins trois points, chaque élément de roulement individuel supportera une charge correspondant au poids total divisé par trois.
Dans la gamme des éléments de billes porteuses, il est également possible de trouver un modèle d’anneau de fixation.