San - Antimicrobial
Indicateurs de position gravitationnels
Indicateurs de position gravitationnels
Les indicateurs mécanique de positions sont disponibles en technopolymère ou en acier inoxydable et peuvent être combinés avec des manivelles ou des volants pour le couplage avec l'arbre d'entraînement. L'indicateur gravitationnel offrant une grande précision de lecture lorsqu’il est utilisé sur un arbre en position horizontale ou inclinée jusqu'à 60 °.
La lecture des indicateurs gravitationnels peut être analogique ou numérique. A chaque tour de la grande aiguille (rouge) correspond à une fraction de tour de la petite aiguille (noir). Le nombre de tours de l'aiguille rouge pour faire faire un tour complet à l'aiguille noire indique le rapport de l'indicateur. Les cadrans sont disponibles pour tous les rapports standards dans les deux configurations : graduations en sens horaire ou antihoraire. Sur demande, il est possible de réaliser des cadrans personnalisés avec des logos ou des graduations. Le cadran est soudé par ultrasons au boîtier afin d’assurer l'étanchéité avec degré de protection IP 65.