San - Antimicrobial
Volants à bras
Volants à bras
Volants à bras ou croisillons en bakélite (Thermodur) ou en technopolymère. Les versions de volants à trois bras disposés à 120 ° permettent à l'opérateur d'avoir toujours une prise assurant la plus grande facilité d'utilisation dans une position optimale. Le grand diamètre des volants à rayons (350 mm) de la ligne Ergostyle, se caractérisent par des lignes ergonomiques arrondies qui offrent un haut niveau de sécurité pour les mains au cours des manœuvres.
Principalement utilisés dans le secteur du rayonnage mobile, les volants Elesa EYK. Et ETK. présentent un niveau de design et de qualité inégalé. Personnalisables avec des systèmes push-pull pour permettent le déplacement et l’arrêt en garantissant la sécurité des utilisateurs.
Les volants à bras de la gamme Ergostyle sont également disponibles avec les caches moyeux dans l’une des 7 couleurs Ergostyle avec finition brillante en standard. Les différentes couleurs permettent aux composants de mieux s’adapter au design de l'équipement auxquels ils sont destinés, offrant ainsi une apparence moderne pour optimiser la valeur finale de la machine ou du rayonnage mobile.
Les croisillons à deux bras ou croisillons à quatre bras permettent une rotation et une manœuvre simple.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter des volants à bras Ganter.