San - Antimicrobial
Sauterelles pneumatiques et pinces de serrage pneumatiques
Sauterelles pneumatiques et pinces de serrage pneumatiques
Les pinces de serrage pneumatiques MISATI permettent un verrouillage mécanique en actionnant un vérin pneumatique avec de l'air comprimé. Ces outils disposent d'un corps en acier dans différentes finitions. Les pinces pneumatiques MISATI se caractérisent par :
- une grande force de serrage pour des dimensions très réduites et un poids inférieur,
- une garantie de 20 millions de cycles sans altération,
- une consommation d'air comprimé minimale permettant une large réduction des coûts
Les pinces pneumatiques s'utilisent de préférence avec leurs accessoires standards : supports, vis et accessoires de blocage des mâchoires qui sont indispensables pour verrouiller efficacement les pièces mécaniques à usiner ou à manœuvrer et garantissent un bon fonctionnement.
Elles sont conçues pour être démontées facilement afin de faciliter le remplacement des pièces pneumatiques et mécaniques.
L'étalonnage des pinces de serrage pneumatiques et de leurs accessoires standards est simple, rapide et ne nécessite pas l'utilisation d’outils particuliers. Enfin des capteurs de proximité inductifs permettent de connaître la position du bras par le biais de trois leds.