San - Antimicrobial
Roues et roulettes en technopolymère
Roues et roulettes en technopolymère
Une sélection de roulettes en technopolymère, adaptées pour une utilisation en milieux humides, y compris en présence d’agents chimiques fortement agressifs, pour un déplacement sur surface lisse.
Disponibles avec une monture à platine fixe ou pivotante, en fonction du matériau et de la charge utile : tôle d’acier pour les charges mi-lourdes jusqu’à 7300 N (charge dynamique), acier électro-soudé pour les charges lourdes jusqu’à 9000 N (charge dynamique) et acier INOX AISI 304 pour des utilisations réclamant des standards d’hygiène élevés et une bonne résistance aux fréquentes opérations de nettoyage.
La bande de roulement des roulettes industrielles en technopolymère offre des caractéristiques de résistance à l’usure et aux déchirures optimales.