San - Antimicrobial
Raccords articulés pour tubes
Raccords articulés pour tubes
Une gamme complète de raccords avec joints articulés pour tubes en technopolymère, aluminium ou acier inoxydable.
Les joints articulés en technopolymère, résistant à la corrosion et équipés de vis en acier inoxydable AISI 304, garantissent légèreté et résistance mécanique aux structures tubulaires dans divers secteurs industriels, tandis que ceux en acier inoxydable sont idéaux pour une application dans les secteurs où les dispositions légales rendent obligatoire l'utilisation de matières résistantes aux agents chimiques.
Les raccords de tubes avec joints articulés sont des éléments utiles pour l'assemblage de profilés et de structures tubulaires afin de permettre la création de connexions angulaires entre les différentes parties de la structure.
La conception ergonomique et la surface sans angles vifs des joints articulés Elesa ont été étudiées pour garantir une nettoyabilité maximale.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter la gamme de raccords articulés Ganter.